Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-101 |
870-103 |
870-127 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 44 giorni | 9 | |||
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 9.31 | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10.591 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base a due porte | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali