Morsettiera con supporto di massa a 1 conduttore / 1 pin 2020

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2020-1207

Codice componente
2020-1207
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Larghezza morsetto(mm) 3.50
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5
Tensione nominale (dettagli)(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1 AWG (min) 24
AWG (max) 16 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base Configurazione Terre
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Si trova sulla pagina di Morsettiera con supporto di massa a 1 conduttore / 1 pin 2020, il codice articolo è il seguente: 2020-1207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2020-1207.

Supporto tecnico