Morsettiera con supporto di massa a 1 conduttore / 1 pin 2022

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2022-1207

Codice componente
2022-1207
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale (dettagli)(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 1
Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base Configurazione Terre
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Si trova sulla pagina di Morsettiera con supporto di massa a 1 conduttore / 1 pin 2022, il codice articolo è il seguente: 2022-1207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2022-1207.

Supporto tecnico