Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-562/281-411 |
280-565 |
280-565/280-319 |
280-565/280-321 |
280-572 |
280-572/281-411 |
280-575 |
280-575/280-320 |
280-575/280-323 |
280-576 |
280-585 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Livello di contaminazione | Peso (g) | Tipo di connettore (categoria) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 55.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 2 | 3 | - | Morsetto attuatore | + 1 diodo | ||
251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 55.50 | 5 | 5 | 5 | 125 | 2 | - | - | Morsetto attuatore | - | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 55.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 2 | - | - | Morsetto attuatore | - | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 55.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 2 | - | - | Morsetto attuatore | - | ||
403.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | - | 17.387 | Morsetto attuatore | + connettore PG | ||
552.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | 3 | - | Morsetto attuatore | + 1 diodo | ||
468.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 63.50 | 5 | 5 | 5 | 125 | 3 | - | - | Morsetto attuatore | + connettore PG | ||
534.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 63.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 3 | - | - | Morsetto attuatore | + connettore PG | ||
534.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | 3 | 63.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 3 | - | - | Morsetto attuatore | + connettore PG | ||
519.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | 3 | 63.50 | 5 | 5 | 10 | 400 | 3 | 3 | - | Morsetto N | + connettore PG | ||
508.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | 3 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | 3 | - | Morsetto attuatore | - |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | Colore | Grigio |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di file
Livello di contaminazione
Peso(g)
Tipo di connettore (categoria)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali