Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2020-264
Contenuto(pz) | 1 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Corrente nominale(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Compatibile con serie (Wago) | 2020 |
Colore | Blu | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Connettore a bordo scheda (personalizzabile) |
Si trova sulla pagina di Modulo di base a 2 conduttori 2020, il codice articolo è il seguente: 2020-264.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2020-264.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.