Morsettiera centrale a 2 conduttori 264

Morsettiera centrale a 2 conduttori 264

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
264-321
264-324
264-327
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioL

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni BluN

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Verde - gialloTerre

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 800 Tensione nominale (dettagli)(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 2 Tipo (varie) 2 conduttori Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Collegamento CAGE CLAMP®

Supporto tecnico