Morsetto con diodi a 2 conduttori 2004【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2004-1211/1000-400
2004-1211/1000-401
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

643.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

654.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 6.20
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Corrente nominale(A) 1.5 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 10 N. di file 1
Pin per fila 2 Peso(g) 7.836 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo
Merci industriali

Supporto tecnico