Morsettiera con diodi a 2 conduttori 279【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

279-915/281-410

Codice componente
279-915/281-410
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

731.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 27 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4
Larghezza morsetto(mm) 4 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 28 AWG (max) 16 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo
Merci industriali

Supporto tecnico