Morsettiera con diodi a 2 conduttori 281【50-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera con diodi a 2 conduttori 281

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-603/281-400
281-603/281-410
281-603/281-411
281-915/281-400
281-915/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)

545.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1.5

923.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.5

956.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 0.5

368.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.5

442.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6
Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo Merci industriali

Supporto tecnico