Morsetto sezionatore a 2 conduttori 280【50 Pezzi per confezione】

Morsetto sezionatore a 2 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-612
280-912
280-913
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

130.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni GrigioL

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni --

153.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Arancione-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 52.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + separatore Merci industriali

Supporto tecnico