Morsetto sezionatore a 2 conduttori serie 2006

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2006-1671

Codice componente
2006-1671
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.50 Larghezza morsetto(mm) 7.50
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Corrente nominale(A) 30
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10 AWG (min) 20
AWG (max) 10 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore a 2 conduttori serie 2006, il codice articolo è il seguente: 2006-1671.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-1671.

Supporto tecnico