Codice articolo del costruttore: 2006-8671
Marca: WAGO
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2006-8671
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 30 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 10 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + opzione di prova |
Si trova sulla pagina di Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 2006, il codice articolo è il seguente: 2006-8671.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-8671.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali