Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 280【50-100 Pezzi per confezione】

Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-627
280-649
280-829
280-868
280-869
280-870
280-876
280-879
280-880
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Livello di contaminazione Colore Configurazione

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 152.50104003GrigioL

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 152.50104003GrigioL

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 152.50104003GrigioL

346.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni 128.5164003GrigioL

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2-16250-GrigioTerre

377.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 128.5164003GrigioL

388.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 128.5164003BluN

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 128.5164003Arancione-

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 228.5162503Arancione-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova
Merci industriali

Supporto tecnico