Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 281【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

281-666

Codice componente
281-666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 53.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6
Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + opzione di prova Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 281, il codice articolo è il seguente: 281-666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-666.

Supporto tecnico