Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto di prova/sezionatore a 2 conduttori 282【20-25 Pezzi per confezione】

Morsetto di prova/sezionatore a 2 conduttori 282

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
282-135
282-860
282-870
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di poli
(Polo)
Contenuto
(pz)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Pin per fila

93.67 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -22537414002

184.37 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1032075305003

200.33 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1032075305003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Larghezza morsetto(mm) 8 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (min) 24
AWG (max) 10 N. di file 1 Livello di contaminazione 3
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico