Morsettiera terminale a 2 conduttori 264【1-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera terminale a 2 conduttori 264

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
264-301
264-306
264-307
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Livello di contaminazione Colore Configurazione Merci industriali

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--GrigioL-

119.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 122.103Arancione-

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--Verde - gialloTerre-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 14
N. di file 1 Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + manicotto

Supporto tecnico