Codice articolo del costruttore: 264-131
Marca: WAGO
Prezzo: 98.04 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
264-131
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.10 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 23 | Tensione nominale(V) | 690 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera centrale Ex e II a 2 conduttori 264, il codice articolo è il seguente: 264-131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-131.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali