Morsettiera Ex e II a 2 conduttori 262【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
262-132
262-133
262-134
262-135
262-136
262-137
262-138
262-139
262-140
262-141
262-142
262-182
262-183
262-184
262-185
262-186
262-188
262-189
262-190
262-191
262-192
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
N. di file

196.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 228.552

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 335.5053

364.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 442.554

442.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 549.5055

521.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 656.5056

301.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 763.5057

341.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 870.5058

386.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 977.5059

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 1084.50510

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 1191.50511

252.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1298.50512

196.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni ----

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 325.4073

364.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 432.4074

442.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 539.4075

263.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 646.4076

341.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 860.4078

386.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 967.4079

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 1074.40710

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 1181.40711

252.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni ----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 23 Tensione nominale(V) 550 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto di collegamento rapido Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico