Morsettiera Ex e II a 2 conduttori 264【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
264-132
264-133
264-134
264-135
264-136
264-137
264-138
264-140
264-141
264-142
264-182
264-183
264-184
264-185
264-186
264-187
264-188
264-189
264-190
264-191
264-192
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
N. di file Peso
(g)

294.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2-2892-

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3-3493-

523.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 4-4094-

643.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 5-4695-

753.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6-5296-

873.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7-5897-

490.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 864648835

611.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10-76910-

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 11-82911-

366.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12-88912-

294.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2-1992-

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3-2593-

523.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4-3194-

643.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 5-3795-

377.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6-4396-

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7-4997-

490.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8-5598-

552.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 9-6199-

304.99 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10-67910-

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 11-73911-

366.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 12-79912-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 22.10 Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 23 Tensione nominale(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 20 AWG (max) 14 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto di collegamento rapido Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico