Morsettiera passante Ex e II a 2 conduttori 280【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante Ex e II a 2 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-691
280-992
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min)

147.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 20.20.224

158.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 10.080.0828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 23
Tensione nominale(V) 550 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico