Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 30 | Tensione nominale(V) | 550 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali