Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
283-691
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 17 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 16 |
Corrente nominale(A) | 72 | Tensione nominale(V) | 550 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 6 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante Ex e II a 2 conduttori 283, il codice articolo è il seguente: 283-691.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 283-691.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali