Morsettiera passante Ex e II a 2 conduttori 284【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

284-691

Codice componente
284-691
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 33.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10
Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12
Corrente nominale(A) 53 Tensione nominale(V) 550 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
AWG (min) 20 AWG (max) 8 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante Ex e II a 2 conduttori 284, il codice articolo è il seguente: 284-691.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 284-691.

Supporto tecnico