Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-121/000-016 |
769-122 |
769-123 |
769-124 |
769-125 |
769-126 |
769-127 |
769-128 |
769-129 |
769-130 |
769-131 |
769-132 |
769-133 |
769-134 |
769-135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | N. di file | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 5.077 | Verde - giallo | Terre | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10.237 | Grigio | L | |||
145.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15.477 | Grigio | L | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 8 | 20 | 20 | 4 | 3 | 21.4 | Grigio | L | |||
190.47 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 5 | 3 | 25.957 | Grigio | L | |||
114.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 12 | 30 | 30 | 6 | 3 | 31.197 | Grigio | L | ||
130.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 14 | 35 | 35 | 7 | 3 | 36.437 | Grigio | L | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 16 | 40 | 40 | 8 | 3 | 41.677 | Grigio | L | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 18 | 45 | 45 | 9 | 3 | 46.917 | Grigio | L | |||
184.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 20 | 50 | 50 | 10 | 3 | 52.157 | Grigio | L | |||
100.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 22 | 55 | 55 | 11 | 3 | 57.397 | Grigio | L | |||
108.93 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 24 | 60 | 60 | 12 | 3 | 62.637 | Grigio | L | |||
119.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 26 | 65 | 65 | 13 | 3 | 67.877 | Grigio | L | ||
128.84 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 28 | 70 | 70 | 14 | 3 | 73.117 | Grigio | L | |||
136.17 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 30 | 75 | 75 | 15 | 3 | 80.1 | Grigio | L |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 45.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | Pin per fila | 2 |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (femmina) | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
N. di file
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali