Morsettiera per fusibili a 2 conduttori per mini fusibili a lama per uso automobilistico 2006【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2006-1681
2006-1681/1000-413
2006-1681/1000-414
2006-1681/1000-429
2006-1681/1000-434
2006-1681/1000-435
2006-1681/1000-449
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Tipo (varie) Configurazione Caratteristiche connettore Merci industriali

4.81 €

1 3 giorni 1 ~ 2--15130.5 -6 (10)---L+ opzione di prova-

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--15130.5 -6 (10)--Interruttore 1L+ opzione di prova-

341.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 232.907.5013--319.632--+ portafusibili girevole

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--13130.5 -6 (10)--Interruttore 1L+ opzione di prova-

11.19 €

1 3 giorni 1 ~ 2--15130.5 -6 (10)--Circuito 2L+ opzione di prova-

392.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 232.907.5013--319.632--+ portafusibili girevole

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--13130.5 -6 (10)--Interruttore 2L+ opzione di prova-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.50 Larghezza morsetto(mm) 7.50 Corrente nominale(A) 25
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (min) 20
AWG (max) 8 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto per fusibili Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico