Morsettiera di terra a 2 conduttori 280【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera di terra a 2 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-107
280-607
280-607/999-950
280-907
280-907/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) Caratteristiche connettore

501.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 230.5240.080.0828-

512.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 128-0.080.0828-

508.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 128-0.20.224Conforme agli standard ATEX Ex-e II

530.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 128240.080.0828-

508.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 128240.080.0828Conforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Configurazione Terre
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico