Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
284-607 |
284-607/999-950 |
284-907 |
284-907/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 33.50 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 33.50 | - | 0.50 | 0.5 | 20 | - | ||
174.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 35 | 57 | 0.2 | 0.2 | 24 | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 12 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 10 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (max) | 8 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali