Morsetto sezionatore commutazione longitudinale a 2 conduttori【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

282-821

Codice componente
282-821
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 46.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8
Larghezza morsetto(mm) 8 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12
Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6
AWG (min) 24 AWG (max) 10 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + opzione di prova Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore commutazione longitudinale a 2 conduttori, il codice articolo è il seguente: 282-821.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-821.

Supporto tecnico