Morsettiera passante mini a 2 conduttori 264【1-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante mini a 2 conduttori 264

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
264-701
264-704
264-711
264-714
264-716
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Livello di contaminazione Compatibile con (dettagli) Tipo (varie) Colore Configurazione Collegamento Merci industriali

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2800-TS 15Morsetto passante a 2 conduttoriGrigioLCAGE CLAMP®-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2800-TS 15Morsetto passante a 2 conduttoriBluNCAGE CLAMP®-

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2800-TS 35Morsetto passante a 2 conduttoriGrigioLCAGE CLAMP®-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2800-TS 35Morsetto passante a 2 conduttoriBluNCAGE CLAMP®-

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-3--Arancione--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 24.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico