Morsetto per conduttore di protezione a 2 conduttori 780【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
780-607
780-607/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Peso(g) 13.68 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico