Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
782-607 |
782-607/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 10 | 25.66 | ||
174.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 26.2 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 41 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali