Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
784-607 |
784-607/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 57 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 24 |
AWG (max) | 6 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Peso(g) | 33.66 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali