Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-907/999-950 |
870-917 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 27.50 | 8.049 | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 26.50 | 5.006 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali