Morsetto di alimentazione con filo schermato a 2 conduttori 283【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

283-908

Codice componente
283-908
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.36 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 37.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 16
Corrente nominale(A) 76 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (min) 24
AWG (max) 6 N. di file 1 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 46.57 Colore Bianco
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di schermatura Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di alimentazione con filo schermato a 2 conduttori 283, il codice articolo è il seguente: 283-908.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 283-908.

Supporto tecnico