Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
260-301 |
260-303 |
260-304 |
260-307 |
260-313 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Livello di contaminazione | Tipo (varie) | Numero/dimensioni | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 conduttori | 25 | - | Morsetto singolo a 2 conduttori | 2 fili per morsetto | Grigio | L | + manicotto | - | |||
140.04 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | - | 3 | - | - | Grigio | L | + manicotto | Sì | |||
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 conduttori | 25 | - | Morsetto singolo a 2 conduttori | 2 fili per morsetto | Blu | N | + manicotto | - | |||
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 conduttori | 25 | - | Morsetto singolo a 2 conduttori | 2 fili per morsetto | Verde - giallo | Terre | + manicotto | - | |||
145.65 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | - | 3 | - | - | Grigio | L | + base blocco con chiusura | Sì |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 18 |
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 16 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Livello di contaminazione
Tipo (varie)
Numero/dimensioni
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali