Morsettiera a 2 conduttori 261【200 Pezzi per confezione】

Morsettiera a 2 conduttori 261

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
261-301/331-000
261-301/341-000
261-303/331-000
261-303/341-000
261-304/331-000
261-304/341-000
261-306/331-000
261-306/341-000
261-307
261-307/331-000
261-307/341-000
261-311/341-000
261-313
261-313/331-000
261-313/341-000
261-314
261-314/331-000
261-314/341-000
261-316
261-316/331-000
261-316/341-000
261-317
261-317/331-000
261-317/341-000
261-411
261-411/331-000
261-411/341-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA un lato + attuatore

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA doppio lato + attuatore

141.61 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA un lato + attuatore

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA doppio lato + attuatore

141.61 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-Arancione-A un lato + attuatore

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 23.203-Arancione-A doppio lato + attuatore

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18--Verde - gialloTerre+ manicotto

141.61 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20--Verde - gialloTerreA un lato + attuatore

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 23.20--Verde - gialloTerreA doppio lato + attuatore

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA doppio lato + attuatore

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 183-GrigioL+ base blocco con chiusura

141.61 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA un lato + attuatore

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 23.203-GrigioLA doppio lato + attuatore

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 183-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 23.203-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ------

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-Arancione-A un lato + attuatore

136.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni ------

130.71 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18--Verde - gialloTerre+ base blocco con chiusura

141.61 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20--Verde - gialloTerreA un lato + attuatore

153.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 23.20--Verde - gialloTerreA doppio lato + attuatore

125.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18-2.5GrigioL+ manicotto

125.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA un lato + attuatore

119.83 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.203-GrigioLA doppio lato + attuatore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo di connettore (categoria) Morsetto Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico