Morsettiera a 2 conduttori 262【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
262-314
262-317
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

100.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7
Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Colore Blu
Tipo di connettore (categoria) Morsetto Configurazione N Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex I Merci industriali

Supporto tecnico