Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
260-103 |
260-107 |
260-108 |
260-109 |
260-112 |
260-154 |
260-155 |
260-156 |
260-157 |
260-158 |
260-159 |
260-160 |
260-161 |
260-410 |
260-420 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Corrente nominale (A) | N. di file | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 17 | 29.50 | 5 | 18 | 3 | + manicotto | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 17 | 49.50 | 5 | 18 | 7 | + manicotto | ||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 17 | 54.50 | 5 | 18 | 8 | + manicotto | |||
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | 17 | 59.50 | 5 | 18 | 9 | + manicotto | |||
117.64 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 17 | 74.50 | 5 | 18 | 12 | + manicotto | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 17 | 24.40 | 5 | 18 | 4 | + base blocco con chiusura | |||
267.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 5 | 17 | 29.40 | 5 | 18 | 5 | + base blocco con chiusura | ||
123.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 17 | 34.40 | 5 | 18 | 6 | + base blocco con chiusura | |||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 17 | 39.40 | 5 | 18 | 7 | + base blocco con chiusura | ||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 44 giorni | 8 | 17 | 44.40 | 5 | 18 | 8 | + base blocco con chiusura | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | 17 | 49.40 | 5 | 18 | 9 | + base blocco con chiusura | |||
136.17 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | 54.40 | 5 | 18 | 10 | + base blocco con chiusura | ||
147.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11 | 17 | 59.40 | 5 | 18 | 11 | + base blocco con chiusura | ||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | - | 64.50 | 6 | 4 | 10 | + manicotto | |||
447.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 40 | - | 114.50 | 5.50 | 18 | 20 | + manicotto |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 16 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Corrente nominale(A)
N. di file
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali