Morsettiera a 2 conduttori 262【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
262-104
262-107
262-108
262-109
262-111
262-112
262-152
262-153
262-154
262-155
262-156
262-157
262-158
262-159
262-160
262-161
262-162
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
N. di file Caratteristiche connettore

403.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 442.54+ manicotto

683.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 763.507+ manicotto

775.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 870.508+ manicotto

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 977.509+ manicotto

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1191.5011+ manicotto

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1298.5012+ manicotto

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 218.402+ base blocco con chiusura

315.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 325.403+ base blocco con chiusura

403.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 432.404+ base blocco con chiusura

497.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 539.405+ base blocco con chiusura

300.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 646.406+ base blocco con chiusura

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 753.407+ base blocco con chiusura

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 860.408+ base blocco con chiusura

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 967.409+ base blocco con chiusura

245.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1074.4010+ base blocco con chiusura

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1181.4011+ base blocco con chiusura

289.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1288.4012+ base blocco con chiusura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di collegamento rapido Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico