Morsettiera a 2 conduttori 264【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
264-107
264-108
264-109
264-110
264-111
264-152
264-153
264-154
264-155
264-156
264-157
264-158
264-162
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
N. di file Peso
(g)
Caratteristiche connettore

847.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 7-58987-+ manicotto

479.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 864648-835.6-

534.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 9-70989-+ manicotto

573.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10-769810-+ manicotto

650.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11-829811-+ manicotto

289.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 2-19982-+ base blocco con chiusura

398.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3-25983-+ base blocco con chiusura

508.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 4-31984-+ base blocco con chiusura

628.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 5-37985-+ base blocco con chiusura

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6-43986-+ base blocco con chiusura

425.23 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7-49987-+ base blocco con chiusura

479.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 8-55988-+ base blocco con chiusura

355.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 12-799812-+ base blocco con chiusura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 22.10 Larghezza morsetto(mm) 6 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto di collegamento rapido Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico