Morsetto passante a 2 conduttori 2000【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000-1202
2000-1203
2000-1205
2000-1206
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Peso
(g)
Colore

106.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 13.58Arancione

114.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 ~ 23.58Rosso

114.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 13.62Nero

98.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 ~ 23.62Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 3.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Larghezza morsetto(mm) 3.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1 AWG (min) 24
AWG (max) 16 N. di file 1 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico