Morsetto passante a 2 conduttori 2001【100 Pezzi per confezione】

Morsetto passante a 2 conduttori 2001

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2001-1202
2001-1203
2001-1205
2001-1206
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Colore

106.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3.547Arancione

106.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3.8Rosso

100.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3.533Nero

108.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3.533Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 4.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Larghezza morsetto(mm) 4.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 22 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico