Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2004-1203 |
2004-1205 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6.355 | Rosso | ||
80.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6.28 | Nero |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali