Morsetto passante a 2 conduttori 2016【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2016-1202

Codice componente
2016-1202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.37 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 18
Corrente nominale(A) 76 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 25 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16
AWG (min) 20 AWG (max) 4 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 21.7
Colore Arancione Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto passante a 2 conduttori 2016, il codice articolo è il seguente: 2016-1202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2016-1202.

Supporto tecnico