Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
780-601 |
780-602 |
780-604 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | ||
82.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8.57 | Arancione | - | ||
82.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8.531 | Blu | N |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 1000 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali