Morsetto passante a 2 conduttori 781【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
781-604
781-992
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

91.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 6
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 750 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Peso(g) 9.564 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Supporto tecnico