Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-901 |
870-902 |
870-903 |
870-904 |
870-905 |
870-909 |
870-911 |
870-912 |
870-914 |
870-919 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.303 | Grigio | L | - | ||
108.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Rosso | - | - | ||
108.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Nero | - | - | ||
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 1 | 27.50 | 22 | 420 | - | 4.379 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
114.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.963 | Grigio | L | - | ||
114.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Arancione | - | - | ||
106.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Blu | N | - | ||
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 26.50 | 22 | 420 | - | 4.009 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali