Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
880-901 |
880-901/999-940 |
880-902 |
880-902/999-940 |
880-904 |
880-904/999-940 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Peso (g) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 1 | 6.473 | Grigio | L | ||
174.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 1 | 6.473 | Grigio | L | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 2 | 6.473 | Arancione | - | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 6.41 | Blu | N | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 1 | 6.503 | Blu | N |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 25 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Peso(g)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali