Morsettiera passante a 2 conduttori 2002【1-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1202
2002-1203
2002-1204
2002-1205
2002-1206
2002-1601
2002-1604
2002-1901
2002-1902
2002-1904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale
(mm²)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Tipo (varie) Colore Configurazione Caratteristiche connettore Merci industriali

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 132.905.210-24800-35.079-Arancione-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

119.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 132.905.210-24800-35.079-Rosso-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--1210248000.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile)--2 conduttoriBluN--

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 132.905.210-24800-34.9-Nero-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 132.905.210-24800-34.8-Giallo-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--121016400----GrigioL+ dispositivo di taglio girevole-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--121016400----BluN+ dispositivo di taglio girevole-

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 132.905.210-16400-38.416-GrigioL-

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 132.905.210-16400-38.416-Arancione--

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 132.905.210-16400-38.416-BluN-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico