Morsettiera passante a 2 conduttori 2007

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2007-8801

Codice componente
2007-8801
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Larghezza morsetto(mm) 8
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
AWG (min) 20 AWG (max) 10 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 2 conduttori 2007, il codice articolo è il seguente: 2007-8801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2007-8801.

Supporto tecnico